Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 698,285 zł - 6 703,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 269,7504 zł - 317,3488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 426,3673 zł - 501,6068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 322,056 zł - 1 555,3795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.094
|
||
| 1 076,0675 zł - 1 265,9654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
28.547
|
||
| 605,8802 zł - 712,8039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
15.640
|
||
| 1 353,0811 zł - 1 591,8329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
23.094
|
||
| 634,7889 zł - 746,8233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
21.094
|
||
| 480,8657 zł - 565,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 714,3961 zł - 893,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 560,1361 zł - 658,9813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 867,5496 zł - 1 020,6383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 3 473,1808 zł - 4 086,0685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.468
|
||
| 5 865,3397 zł - 6 900,4214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
54.935
|
||
| 1 841,2582 zł - 2 166,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
28.547
|
||
| 1 739,236 zł - 2 046,1444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.094
|
||
| 1 707,0083 zł - 2 008,2639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
26.547
|
||
| 642,7737 zł - 803,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
13000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 301,8338 zł - 377,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
Stal
|
19.058
|
||
| 283,9402 zł - 354,9084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować