Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 316,8809 zł - 2 725,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
32.547
|
||
| 2 458,9712 zł - 2 732,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
Stal
|
111.25
|
||
| 1 274,9651 zł - 1 499,9527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.114
|
||
| 367,9245 zł - 459,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 866,6838 zł - 1 019,6426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 363,0861 zł - 1 603,6152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 2 620,4463 zł - 2 911,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stal
|
91.250
|
||
| 66,668 zł - 88,8931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 811,3677 zł - 1 014,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 1 520,9055 zł - 1 789,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 2 621,9855 zł - 3 084,6636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Stal
|
83.365
|
||
| 7 666,4817 zł - 9 019,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
86.250
|
||
| 1 428,4073 zł - 1 680,5046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 1 848,1366 zł - 2 174,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 605,7359 zł - 712,638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
32.547
|
||
| 178,9838 zł - 223,7538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 567,6399 zł - 667,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 345,6057 zł - 406,5737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
17.608
|
||
| 995,0654 zł - 1 170,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 242,7176 zł - 303,4091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować