Te śruby ramieniowe to elementy złączne z cylindrycznym łbem i gwintowanym trzonem. Pomiędzy łbem a gwintem znajduje się gładka część walcowa, która jest obrabiana w taki sposób, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Śruby ramieniowe są powszechnie stosowane do łączenia dwóch elementów, przy czym gładka część trzonu śruby pełni rolę powierzchni nośnej.
Śruby ramieniowe nadają się do układów wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z nacięciem prostym, dzięki czemu można je przykręcać śrubokrętem płaskim. Mają właściwości magnetyczne i charakteryzują się doskonałą odpornością na ścinanie, chociaż ulegają korozji nieco łatwiej niż konwencjonalne śruby ramieniowe. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach, motoryzacji i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRP0133
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7522 zł - 12,9359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
4.0
|
||
| 10,4141 zł - 17,3724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 15,0374 zł - 25,0312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 8,2659 zł - 13,7765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 13,2161 zł - 22,0424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 14,1034 zł - 23,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 13,2161 zł - 22,0424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
||
| 7,7522 zł - 12,9359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
| 7,7522 zł - 12,9359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
||
| 14,1034 zł - 23,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 12,0953 zł - 20,1277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 11,7217 zł - 19,5206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 14,7572 zł - 24,5642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 9,6669 zł - 16,1115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
||
| 10,4141 zł - 17,3724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 8,6395 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 8,6395 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 9,6669 zł - 16,1115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 9,1532 zł - 15,2709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
||
| 8,6395 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować