Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | 1200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,9705 zł - 0,9705 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,8018 zł - 7,0884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | 1085 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,548 zł - 0,548 zł | 1844 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 100 Na stanie |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4685 zł - 0,4685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4755 zł - 0,4755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,5884 zł - 0,5884 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,555 zł - 0,555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6763 zł - 0,6763 zł | 4200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,9382 zł - 1,9382 zł | 80 Na stanie |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6818 zł - 0,6818 zł | 120000 Na stanie |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,806 zł - 0,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6386 zł - 0,6386 zł | 2400 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3737 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,1323 zł - 1,1323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować