Śruby stalowe są wykonane ze stopu poddanego obróbce termicznej. Śruby ze stali nierdzewnej nie zostały poddane obróbce termicznej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,8847 zł - 12,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,2333 zł - 32,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,0082 zł - 44,1201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,55 zł - 30,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8847 zł - 31,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,4646 zł - 55,0383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,8648 zł - 36,4189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 13,2333 zł - 32,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,4854 zł - 35,4892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,55 zł - 30,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,2333 zł - 32,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,0075 zł - 49,0185 zł | 50 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,8549 zł - 38,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 12,55 zł - 30,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,8847 zł - 31,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,55 zł - 30,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8847 zł - 31,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,55 zł - 12,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować