Śruby uwięzione to elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu są wyposażone w łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie. Umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. W połączeniu z naszymi gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych doskonale nadają się do mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na korozję i lekkie właściwości magnetyczne. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0149.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 max | h1 max | Materiał | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8928 zł - 15,5612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,6896 zł - 18,128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 12,2404 zł - 17,4863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 13,8799 zł - 19,8285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 14,1831 zł - 20,2616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 13,2511 zł - 18,9301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 11,0051 zł - 15,7217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 17,2826 zł - 24,6894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 14,1831 zł - 20,2616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 11,679 zł - 16,6842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 13,588 zł - 19,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,1281 zł - 17,3259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 12,3303 zł - 17,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 15,3959 zł - 21,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 12,9142 zł - 18,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 9,3207 zł - 13,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 12,6335 zł - 18,0478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 10,6682 zł - 15,2404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 11,5217 zł - 16,4596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,6902 zł - 16,7002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować