Menu Search

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Na stanie

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar Torx Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,1489 zł - 0,1489 zł 35000 Na stanie
T20
M4
6.0 mm
0,375 zł - 0,375 zł 9165 Na stanie
T40
M8
25.0 mm
0,1595 zł - 0,1595 zł 2000 Na stanie
T20
M4
16.0 mm
0,2726 zł - 0,2726 zł 1000 Na stanie
T30
M6
10.0 mm
1,3745 zł - 1,3745 zł 4500 Na stanie
T50
M10
40.0 mm
  • z 3
Śruby z łbem sześciokątnym M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048467

Przedział cen netto
0,1489 zł - 0,1489 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048665

Przedział cen netto
0,375 zł - 0,375 zł

Zapasy magazynowe
9165 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Skok/TPI
    1.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048504

Przedział cen netto
0,1595 zł - 0,1595 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048580

Przedział cen netto
0,2726 zł - 0,2726 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.6 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruby z łbem sześciokątnym M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048825

Przedział cen netto
1,3745 zł - 1,3745 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Skok/TPI
    1.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem