Menu Search

Śruby – z łbem stożkowym

Na stanie

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
491 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Specyfikacja Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,6075 zł - 0,6075 zł 5400 Na stanie
M6
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
46.7 mm
Wkładka z nacięciem
15,5119 zł - 15,5119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasny brąz
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
0,6144 zł - 0,6144 zł 900 Na stanie
M5
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3963 zł - 0,3963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5625 zł - 0,5625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6742 zł - 0,6742 zł 17700 Na stanie
M6
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2772 zł - 0,2772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
DIN 963
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
12,0217 zł - 12,0217 zł 5 Na stanie
M10
Naturalny
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2226 zł - 0,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Biały
DIN 963
Stal miękka
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2872 zł - 0,2872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Biały
DIN 963
Stal miękka
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4912 zł - 0,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Biały
DIN 963
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3188 zł - 0,3188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
DIN 963
Stal miękka
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5041 zł - 0,5041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Biały
DIN 963
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,1503 zł - 1,1503 zł 500 Na stanie
M8
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2728 zł - 0,2728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Biały
DIN 963
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2872 zł - 0,2872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
DIN 963
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
32,575 zł - 32,575 zł 230 Na stanie
M6
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
0,4694 zł - 0,4694 zł 16000 Na stanie
M4
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
3,2316 zł - 3,2316 zł 3600 Na stanie
M6
Naturalny
NF E 25-123
PVDF
56.7 mm
Wkładka z nacięciem
2,0826 zł - 2,0826 zł 3425 Na stanie
M8
Naturalny
NF E 25-123
PP
20.3 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 25
Śruba Wkładka z nacięciem M6 46.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10051641

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    46.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka krzyżowa M3 PEEK Jasny brąz

10219959

Przedział cen netto
15,5119 zł - 15,5119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10052143

Przedział cen netto
0,6144 zł - 0,6144 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm PA Naturalny

10052006

Przedział cen netto
0,3963 zł - 0,3963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M4 25.0 mm PA Naturalny

10052105

Przedział cen netto
0,5625 zł - 0,5625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm PA Naturalny

10052174

Przedział cen netto
0,6742 zł - 0,6742 zł

Zapasy magazynowe
17700 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Stal miękka Biały

10183038

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M10 50.0 mm Nylon Naturalny

10330685

Przedział cen netto
12,0217 zł - 12,0217 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Stal miękka Biały

10182963

Przedział cen netto
0,2226 zł - 0,2226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M3 20.0 mm Stal miękka Biały

10183014

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm Stal miękka Biały

10183083

Przedział cen netto
0,4912 zł - 0,4912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M4 6.0 mm Stal miękka Biały

10183021

Przedział cen netto
0,3188 zł - 0,3188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm Stal miękka Biały

10183090

Przedział cen netto
0,5041 zł - 0,5041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M8 25.0 mm PA Naturalny

10052181

Przedział cen netto
1,1503 zł - 1,1503 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Stal miękka Biały

10182994

Przedział cen netto
0,2728 zł - 0,2728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Stal miękka Biały

10183045

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka krzyżowa M6 PEEK Jasnobrązowy

10220122

Przedział cen netto
32,575 zł - 32,575 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm PA Naturalny

10052099

Przedział cen netto
0,4694 zł - 0,4694 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M6 56.7 mm PVDF Naturalny

10051689

Przedział cen netto
3,2316 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    56.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M8x1.25 mm 20.3 mm PP Naturalny

10051764

Przedział cen netto
2,0826 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
3425 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    20.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem