Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,064 zł - 25,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
9,9525 zł - 13,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
21,12 zł - 28,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
25,0916 zł - 33,4555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
9,3918 zł - 12,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
12,5224 zł - 16,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
10,4665 zł - 13,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
43,4548 zł - 57,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
38,9224 zł - 51,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
29,7175 zł - 39,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
11,0272 zł - 14,6718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
32,007 zł - 42,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
18,2697 zł - 24,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
34,2966 zł - 45,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
9,3451 zł - 12,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
10,7469 zł - 14,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
27,4279 zł - 36,5394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
36,5861 zł - 48,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
45.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować