Śruby z bardzo niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Niski łeb zapewnia bardzo niski profil, co czyni go idealnym do małych podzespołów lub zastosowań w zabudowie na jednej płaszczyźnie, gdzie standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże lub zakłócać funkcjonalność.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0067, SRK0084
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rodzaj główki | h1 | l2 | Rozmiar napędu | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1953 zł - 4,6234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
| 4,6662 zł - 5,1371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
||
| 8,8616 zł - 9,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
Imbusowe
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
||
| 4,9231 zł - 5,4368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
| 5,2228 zł - 5,7365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
Imbusowe
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
||
| 9,889 zł - 10,8737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
||
| 8,99 zł - 9,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 5,4368 zł - 5,9933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 4,4522 zł - 4,8803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 5,9933 zł - 6,5927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
||
| 8,091 zł - 8,9044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 4,2381 zł - 5,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 4,2381 zł - 4,6662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
| 5,9077 zł - 6,5071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 6,293 zł - 6,9352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 7,192 zł - 8,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
| 5,7365 zł - 7,192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 5,3084 zł - 5,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
| 5,9077 zł - 6,5071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
Imbusowe
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
||
| 4,2381 zł - 4,6662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować