Menu Search

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

W produkcji

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
  • z 2
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 20.0 5.5 Beżowy PEEK

20832704


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M5 10.0 8.5 Beżowy PEEK

20832797


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M6 10.0 10.0 Beżowy PEEK

20832841


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 10.0 7.0 Beżowy PEEK

20832735


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 25.0 5.5 Beżowy PEEK

20832711


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 20.0 7.0 Beżowy PEEK

20832766


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 12.0 5.5 Beżowy PEEK

20832681


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M5 15.0 8.5 Beżowy PEEK

20832803


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M8 35.0 13.0 Beżowy PEEK

20832896


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M6 30.0 10.0 Beżowy PEEK

20700300


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 15.0 7.0 Beżowy PEEK

20832759


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M8 30.0 13.0 Beżowy PEEK

20700218


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M6 15.0 10.0 Beżowy PEEK

20700324


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 12.0 7.0 Beżowy PEEK

20832742


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M5 20.0 8.5 Beżowy PEEK

20832810


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M8 25.0 13.0 Beżowy PEEK

20832889


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 8.0 5.5 Beżowy PEEK

20832667


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M8 20.0 13.0 Beżowy PEEK

20700225


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 10.0 5.5 Beżowy PEEK

20832674


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 25.0 7.0 Beżowy PEEK

20832773


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0