Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | Materiał | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6065 zł - 19,4379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
28,0634 zł - 40,0906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
10,6846 zł - 15,2637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
46,8378 zł - 66,9111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
34,3433 zł - 49,0619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
42,7493 zł - 61,0704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
41,5554 zł - 59,3649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
10,0304 zł - 14,3292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
33,7364 zł - 48,1948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
35,4232 zł - 50,6046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
7,4138 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.0
|
Tytan G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
55,3103 zł - 79,0147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
14,7185 zł - 21,0265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
26,6024 zł - 38,0035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Tytan G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
30,4511 zł - 43,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
30,4511 zł - 43,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
25,1851 zł - 35,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
44,1557 zł - 63,0796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Tytan G2
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
52,8887 zł - 75,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Tytan G2
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
8,1769 zł - 11,6814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.0
|
Tytan G5
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować