Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | Materiał | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,88 zł - 22,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
18,07 zł - 25,82 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
18,85 zł - 26,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
20,63 zł - 29,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
10,67 zł - 15,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
Stal nierdzewna 303
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
12,79 zł - 18,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
11,42 zł - 16,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
Stal nierdzewna 303
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
19,63 zł - 28,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
19,22 zł - 27,46 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
17,28 zł - 24,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
14,09 zł - 20,13 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
17,63 zł - 25,19 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
13,27 zł - 18,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
13,45 zł - 19,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
19,18 zł - 27,40 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
17,93 zł - 25,61 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
23,33 zł - 33,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
11,24 zł - 16,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
20,40 zł - 29,15 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować