20835422
20835422
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 - 99 | 15,0262 zł |
100 + | 13,6563 zł |
d1 | M8 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 13.0 |
h1 | 5.0 |
l2 | 2.5 |
h2 | 2.0 |
w1 | 2.3 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kolor | Beżowy |
Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować