Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2016 zł - 0,2489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,221 zł - 0,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1919 zł - 0,2369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1885 zł - 0,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | 5800 Na stanie |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5472 zł - 0,5472 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4069 zł - 0,4069 zł | 900 Na stanie |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9752 zł - 0,9752 zł | 1725 Na stanie |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4495 zł - 0,4495 zł | 47 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 19200 Na stanie |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8817 zł - 0,8817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować