Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Na stanie |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 7100 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 6930 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 24300 Na stanie |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 15480 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 8200 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 6469 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 21700 Na stanie |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 4800 Na stanie |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 50 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 4600 Na stanie |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 10039625 | 3000 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10350 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować