Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9852 zł - 1,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1868 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4813 zł - 0,6568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,92 zł - 0,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3231 zł - 0,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2885 zł - 0,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2974 zł - 0,3672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4296 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować