Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9852 zł - 1,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1868 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4813 zł - 0,6568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,92 zł - 0,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3231 zł - 0,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2885 zł - 0,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2974 zł - 0,3672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4296 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować