Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8207 zł - 1,0132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2987 zł - 0,3688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1957 zł - 0,2416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3876 zł - 0,4786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7835 zł - 0,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8244 zł - 1,0178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1793 zł - 1,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
6,791 zł - 6,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować