Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 1000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|||
| 10298077 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować