Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9852 zł - 1,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1868 zł - 0,2307 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5732 zł - 0,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1548 zł - 0,1911 zł | 1000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1125 zł - 1,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6868 zł - 0,8479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3838 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2911 zł - 0,3593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3758 zł - 0,464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,198 zł - 0,2444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1512 zł - 0,1866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8244 zł - 1,0178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,1567 zł - 1,428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1125 zł - 1,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8317 zł - 1,0267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,1793 zł - 1,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować