Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4296 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,469 zł - 0,579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1541 zł - 0,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8021 zł - 0,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,436 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,846 zł - 1,0444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5658 zł - 0,6985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5005 zł - 0,618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7325 zł - 0,9043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8728 zł - 1,0775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5114 zł - 0,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2363 zł - 0,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować