Śruby z łbem wentylowanym wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiadają pusty rdzeń lub otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań próżniowych.
Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C , dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7104 zł - 18,5671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 23,337 zł - 25,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 25,882 zł - 28,7578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 25,882 zł - 28,7578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 14,3095 zł - 15,8994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 18,3911 zł - 20,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 14,3095 zł - 15,8994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 22,9528 zł - 25,5032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
| 26,2661 zł - 29,1846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 25,7379 zł - 28,5977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 29,3873 zł - 32,6526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 26,4582 zł - 29,398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
| 30,8759 zł - 34,3066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 17,0946 zł - 18,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 20,9361 zł - 23,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 18,7272 zł - 20,808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
||
| 16,3263 zł - 18,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 23,5291 zł - 26,1434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 20,2158 zł - 22,462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 18,0069 zł - 20,0077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować