Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0828 zł - 24,1104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
29,9511 zł - 39,9037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
24,0637 zł - 32,1005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 304
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
21,5405 zł - 28,7362 zł | 134 Na stanie |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
12,2888 zł - 16,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
22,6152 zł - 30,138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
19,064 zł - 25,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
20,2789 zł - 27,0074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
16,6343 zł - 22,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
17,0081 zł - 22,6619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
18,0828 zł - 24,1104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
17,3819 zł - 23,1759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
11,1207 zł - 14,812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
12,429 zł - 16,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
15,5129 zł - 20,6994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
12,7093 zł - 16,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
11,5879 zł - 15,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
18,8304 zł - 25,0916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
18,9706 zł - 25,2785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
15,5129 zł - 20,6994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować