Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,784 zł - 18,3631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
13,3168 zł - 17,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
10,56 zł - 14,0644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
21,8676 zł - 29,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
26,2598 zł - 34,9975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
10,7469 zł - 14,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
17,1483 zł - 22,8488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
17,0548 zł - 22,7086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
31,6332 zł - 42,1932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
31,8669 zł - 42,4736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
26,1196 zł - 34,8106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
15,2325 zł - 20,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
14,0644 zł - 18,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
15,84 zł - 21,12 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
21,12 zł - 28,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
16,1203 zł - 21,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
12,5692 zł - 16,7277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
21,6807 zł - 28,9231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
21,2134 zł - 28,269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
26,8205 zł - 35,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować