Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,0446 zł - 40,0438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
42,1465 zł - 56,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
17,5688 zł - 23,4095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
26,6336 zł - 35,5115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
28,9699 zł - 38,6421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
17,195 zł - 22,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
27,5214 zł - 36,6796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
25,1851 zł - 33,549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
21,8208 zł - 29,0633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
24,6711 zł - 32,8948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
13,9709 zł - 18,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
12,9897 zł - 17,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
24,2506 zł - 32,3341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
13,1766 zł - 17,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
46,7723 zł - 62,3787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
12,5224 zł - 16,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
14,6251 zł - 19,4846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
24,7646 zł - 32,9883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
51,4916 zł - 68,64 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować