Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0094.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8446 zł - 22,4274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 15,4008 zł - 20,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 14,6789 zł - 19,5397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 15,9783 zł - 21,3205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 12,5613 zł - 16,7483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 15,4008 zł - 20,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 30,8016 zł - 41,0527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 24,0637 zł - 32,101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 29,1171 zł - 38,7907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 25,7963 zł - 34,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 13,0907 zł - 17,4221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 13,9088 zł - 18,5291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
| 26,3257 zł - 35,0849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 31,4272 zł - 41,919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
| 20,7429 zł - 27,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
| 21,0798 zł - 28,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
| 13,7163 zł - 18,2884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 11,0212 zł - 14,6789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 14,6789 zł - 19,5397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 35,4699 zł - 47,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować