Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 max | Materiał | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9313 zł - 36,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 31,0639 zł - 47,7905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 7,5079 zł - 11,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 16,8927 zł - 25,9888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 7,1951 zł - 11,0693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 25,7562 zł - 39,6249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 11,4703 zł - 17,6467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.7
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 15,1201 zł - 23,2616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 27,5289 zł - 42,3521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 21,5852 zł - 33,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 21,5852 zł - 33,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 15,8499 zł - 24,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 22,3151 zł - 34,3309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 23,9313 zł - 36,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 7,6122 zł - 11,711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 6,9865 zł - 10,7485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 9,802 zł - 15,0799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 31,0639 zł - 47,7905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 11,3661 zł - 17,4863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 31,0639 zł - 47,7905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować