Menu Search

Standardowe nakrętki sześciokątne — plastikowe

Na stanie

Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.

Grupa SR: SR1954 ,SR2014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
84 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Kup
0,3968 zł - 0,4899 zł 500 Na stanie
1/4-28
Naturalny
PA
0,6068 zł - 0,8082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8-32
Naturalny
PA
0,2027 zł - 0,2711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
PA
0,4247 zł - 0,5655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
PA
  • z 5
Nakrętka sześciokątna 1/4-28 10.8 mm PA Naturalny

10325452

Przedział cen netto
0,4899 zł - 0,3968 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-28
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nakrętka sześciokątna 3/8-32 12.7 mm PA Naturalny

10325469

Przedział cen netto
0,8082 zł - 0,6068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3/8-32
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna M5 7.9 mm PA Naturalny

10325131

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nakrętka sześciokątna M10 14.8 mm PA Naturalny

10325162

Przedział cen netto
0,5655 zł - 0,4247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790