Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,234 zł - 1,234 zł | 1000 Na stanie |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,862 zł - 1,862 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,304 zł - 0,304 zł | 1800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 17200 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,9765 zł - 1,085 zł | 700 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,6557 zł - 1,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 38500 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 4,9224 zł - 4,9224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować