Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
1,2423 zł - 1,2423 zł 5200 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Zielony
0,6362 zł - 0,6362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.1 mm
250.0 mm
Czarny
10.0 kg
1,2423 zł - 1,2423 zł 5600 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Czerwony
1,3443 zł - 1,3443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Srebrny
0,142 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Zielony
1,2423 zł - 1,2423 zł 3600 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Żółty
3,2172 zł - 3,2172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
550.0 mm
Czarny
23.0 kg
1,1475 zł - 1,1475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
240.0 mm
Czarny
23.0 kg
0,2527 zł - 0,2527 zł 19800 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Żółty
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104.9 mm
380.0 mm
Czarny
23.0 kg
0,2527 zł - 0,2527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.1 mm
150.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Żółty
0,056 zł - 0,056 zł 8300 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Zielony
0,056 zł - 0,056 zł 4800 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Zielony
0,056 zł - 0,056 zł 3000 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czerwony
0,0449 zł - 0,061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Srebrny
0,056 zł - 0,056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Żółty
0,142 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Zielony
0,142 zł - 0,142 zł 1800 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Czerwony
10245040 0,2671 zł - 0,2671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Zielony
  • z 10
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10247471

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Czarny

10204016

Przedział cen netto
0,6362 zł - 0,6362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    68.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    10.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10247488

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10247495

Przedział cen netto
1,3443 zł - 1,3443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244456

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10247501

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Czarny

10204054

Przedział cen netto
3,2172 zł - 3,2172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    160.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Czarny

10204023

Przedział cen netto
1,1475 zł - 1,1475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    61.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10244579

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
19800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Czarny

10204047

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    104.9 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Czarny

10203996

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10245156

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244289

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
8300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244296

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244302

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244319

Przedział cen netto
0,061 zł - 0,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10244326

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244463

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244470

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10245040

Przedział cen netto
0,2671 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6