Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 12300 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,0449 zł - 0,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 4800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 3000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5200 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5600 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 8300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2596 zł - 1,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 1800 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 19800 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,214 zł - 0,2886 zł | 7000 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1213 zł - 0,1536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,2183 zł - 0,2786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Srebrny