Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,2527 zł - 0,2527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Zielony
0,2527 zł - 0,2527 zł 12300 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Zielony
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104.9 mm
380.0 mm
Czarny
23.0 kg
0,6362 zł - 0,6362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.1 mm
250.0 mm
Czarny
10.0 kg
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Zielony
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Czerwony
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Niebieski
22.0 kg
0,2049 zł - 0,2049 zł 20900 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,7948 zł - 0,7948 zł 3300 Na stanie
130.0 mm
450.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,6386 zł - 0,6386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
432.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,5584 zł - 1,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Naturalny
50.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Naturalny
13.0 kg
0,0691 zł - 0,0691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Czarny
13.0 kg
0,2049 zł - 0,2049 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
190.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,0899 zł - 0,0899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Czarny
0,056 zł - 0,056 zł 3000 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czerwony
0,0449 zł - 0,061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Srebrny
0,056 zł - 0,056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Żółty
0,2527 zł - 0,2527 zł 19800 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Żółty
0,056 zł - 0,056 zł 4800 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Zielony
  • z 10
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244548

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244531

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Czarny

10204047

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    104.9 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Czarny

10204016

Przedział cen netto
0,6362 zł - 0,6362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    68.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    10.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10245125

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10245132

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Niebieski

10245118

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244661

Przedział cen netto
0,2049 zł - 0,2049 zł

Zapasy magazynowe
20900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244791

Przedział cen netto
0,7948 zł - 0,7948 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    130.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244784

Przedział cen netto
0,6386 zł - 0,6386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    432.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

10278680

Przedział cen netto
1,5584 zł - 1,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10447154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Czarny

10447413

Przedział cen netto
0,0691 zł - 0,0691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244654

Przedział cen netto
0,2049 zł - 0,2049 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    190.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    52.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Czarny

10331293

Przedział cen netto
0,0899 zł - 0,0899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244302

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244319

Przedział cen netto
0,061 zł - 0,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10244326

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10244579

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
19800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244296

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6