Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 12300 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,6362 zł - 0,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | 20900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | 3300 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0691 zł - 0,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 3000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,0449 zł - 0,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 19800 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 4800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować