Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować