Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
1,5584 zł - 1,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
50.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
225.0 mm
730.0 mm
Naturalny
114.0 kg
1,8536 zł - 1,8536 zł 800 Na stanie
78.0 mm
290.0 mm
Czarny
50.0 kg
10244838 0,0398 zł - 0,0398 zł 89200 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
270.0 mm
914.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,0839 zł - 0,0839 zł 17400 Na stanie
44.0 mm
165.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
331.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,2632 zł - 1,2632 zł 100 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Naturalny
40.0 kg
1,5617 zł - 1,5617 zł 10200 Na stanie
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
80.0 kg
0,3681 zł - 0,3681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czarny
22.0 kg
1,6557 zł - 1,6557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,8825 zł - 1,8825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220.0 mm
710.0 mm
Naturalny
80.0 kg
2,7889 zł - 2,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,0596 zł - 0,0596 zł 111700 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,3681 zł - 0,3681 zł 125300 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
2,5936 zł - 2,5936 zł 700 Na stanie
140.0 mm
480.0 mm
Naturalny
114.0 kg
0,3304 zł - 0,3304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Czarny
22.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 50 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,1141 zł - 0,1141 zł 101100 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
22.0 kg
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
580.0 mm
Czarny
114.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278697

Przedział cen netto
1,5584 zł - 1,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturalny

10245286

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    730.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    225.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278710

Przedział cen netto
1,8536 zł - 1,8536 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244838

Przedział cen netto
0,0398 zł - 0,0398 zł

Zapasy magazynowe
89200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247365

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    914.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    270.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244869

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
17400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244609

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    331.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    96.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturalny

10278666

Przedział cen netto
1,2632 zł - 1,2632 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247525

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
10200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245170

Przedział cen netto
0,3681 zł - 0,3681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278604

Przedział cen netto
1,6557 zł - 1,6557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247334

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    710.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    220.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Czarny

10251607

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244333

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0596 zł

Zapasy magazynowe
111700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244715

Przedział cen netto
0,3681 zł - 0,3681 zł

Zapasy magazynowe
125300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturalny

10245255

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245101

Przedział cen netto
0,3304 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Czarny

10251577

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244449

Przedział cen netto
0,1141 zł - 0,1141 zł

Zapasy magazynowe
101100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Czarny

10251614

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    580.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    175.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2