Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8812 zł - 0,8812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 17200 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244852 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | 65300 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0474 zł - 0,0474 zł | 228000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3797 zł - 1,3797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | 1100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 572 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244814 | 0,0421 zł - 0,0421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | 700 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,304 zł - 0,304 zł | 1800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1575 zł - 0,1575 zł | 1800 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować