Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | 1400 Na stanie |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0802 zł - 2,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0587 zł - 0,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 12500 Na stanie |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1009 zł - 0,1009 zł | 500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1141 zł - 0,1141 zł | 38100 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | 800 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5006 zł - 0,5006 zł | 10400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | 8600 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 5000 Na stanie |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0421 zł - 0,0421 zł | 56600 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,862 zł - 1,862 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować