Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 38500 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244616 | 0,2844 zł - 0,2844 zł | 2700 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,1299 zł - 0,1299 zł | 8300 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3876 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1299 zł - 0,1299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3876 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1826 zł - 0,1826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3681 zł - 0,3681 zł | 125300 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | 16100 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | 20900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 8300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5200 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,6362 zł - 0,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować