Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1826 zł - 0,1826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3681 zł - 0,3681 zł | 125300 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | 663600 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | 111700 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244999 | 0,1826 zł - 0,1826 zł | 2400 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | 1000 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | 4500 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2021 zł - 0,2021 zł | 36000 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2007 zł - 0,2007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | 800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,8812 zł - 0,8812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2788 zł - 0,2788 zł | 1800 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | 1100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | 22800 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować