Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
6,1774 zł - 6,1774 zł 100 Na stanie
317.0 mm
1030.0 mm
Naturalny
114.0 kg
2,5936 zł - 2,5936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140.0 mm
480.0 mm
Czarny
114.0 kg
2,5936 zł - 2,5936 zł 700 Na stanie
140.0 mm
480.0 mm
Naturalny
114.0 kg
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
246.0 mm
812.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,8771 zł - 0,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99.0 mm
340.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,0596 zł - 0,0596 zł 13700 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,3797 zł - 1,3797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0587 zł - 0,0587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
135.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,3944 zł - 1,3944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
230.0 mm
Naturalny
114.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 572 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Naturalny
114.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 50 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
114.0 kg
10244937 0,2021 zł - 0,2021 zł 3300 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1141 zł - 0,1141 zł 101100 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,0839 zł - 0,0839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
165.0 mm
Naturalny
8.0 kg
10244838 0,0398 zł - 0,0398 zł 89200 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,8825 zł - 1,8825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220.0 mm
710.0 mm
Naturalny
80.0 kg
10244852 0,0723 zł - 0,0723 zł 65300 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
Czarny
8.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
225.0 mm
730.0 mm
Naturalny
114.0 kg
2,1892 zł - 2,1892 zł 800 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Naturalny
114.0 kg
2,1892 zł - 2,1892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Czarny
114.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Naturalny

10245309

Przedział cen netto
6,1774 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Czarny

10251591

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturalny

10245255

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247358

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    812.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    246.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247273

Przedział cen netto
0,8771 zł - 0,8771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    340.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    99.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244845

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0596 zł

Zapasy magazynowe
13700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3797 zł - 1,3797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Czarny

10447659

Przedział cen netto
0,0587 zł - 0,0587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    135.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    32.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturalny

10245224

Przedział cen netto
1,3944 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    230.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturalny

10245231

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
572 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Czarny

10251577

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244937

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244449

Przedział cen netto
0,1141 zł - 0,1141 zł

Zapasy magazynowe
101100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244357

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244838

Przedział cen netto
0,0398 zł - 0,0398 zł

Zapasy magazynowe
89200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247334

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    710.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    220.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244852

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
65300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturalny

10245286

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    730.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    225.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturalny

10245248

Przedział cen netto
2,1892 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Czarny

10251584

Przedział cen netto
2,1892 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2