Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0692 zł - 0,0692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0678 zł - 0,0678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,234 zł - 1,234 zł | 9300 Na stanie |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,0802 zł - 2,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | 17400 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | 61900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | 10700 Na stanie |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 17200 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1141 zł - 0,1141 zł | 38100 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1009 zł - 0,1009 zł | 500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować