Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 1,2596 zł - 1,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,1213 zł - 0,1536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 10245040 | 0,2671 zł - 0,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zielony
|
|
|
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 7000 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5200 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5600 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 4100 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 3200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Niebieski
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 1800 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | 40 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,3443 zł - 1,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 3600 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,4682 zł - 0,4682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 700 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować