Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Izolatory zacisków chronią punkty połączenia na końcówkach kablowych, zapobiegając zwarciom. Są wykonane z tworzywa sztucznego, które nie przewodzi prądu.
Grupa SR: SR2807
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wersja | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3686 zł - 1,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
1,3686 zł - 1,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
1,0251 zł - 1,0251 zł | 1000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,2468 zł - 0,6047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,1924 zł - 0,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,2789 zł - 0,6833 zł | 17465 Na stanie |
1.039 in
26.4 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Osłony krawędzi
|
|
|||
1,171 zł - 1,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
1,0251 zł - 1,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,1966 zł - 0,4817 zł | 20000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,2789 zł - 0,6833 zł | 21857 Na stanie |
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,3472 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,1924 zł - 0,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,2607 zł - 0,6388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,2565 zł - 0,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Osłony krawędzi
|
|
||
0,3053 zł - 0,7482 zł | 12526 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | 4000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować