Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
7,3069 zł - 17,9019 zł 60 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
145.0 mm
17.0 mm
2,9562 zł - 7,2428 zł 4 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
25.0 mm
3,3885 zł - 8,3018 zł 10 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
25.0 mm
13,6796 zł - 13,6796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
18.0 mm
36.0 mm
121,8054 zł - 121,8054 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Sztywne tworzywo sztuczne
Naturalny
75.0 mm
50.0 mm
95,7857 zł - 160,92 zł 4 Na stanie
M8
Sztywne tworzywo sztuczne
Naturalny
60.0 mm
40.0 mm
326,8445 zł - 384,7272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
113,3173 zł - 128,5444 zł 4 Na stanie
M12
Sztywne tworzywo sztuczne
Naturalny
125.0 mm
60.0 mm
145,1652 zł - 171,2596 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
100.0 mm
124.0 mm
372,8051 zł - 372,8051 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
150,7818 zł - 177,8187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
83,4993 zł - 98,8254 zł 4 Na stanie
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
100.0 mm
124.0 mm
140,2501 zł - 140,2501 zł 2 Na stanie
M12
Sztywne tworzywo sztuczne
Naturalny
50.0 mm
50.0 mm
234,9784 zł - 276,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
326,2118 zł - 383,9784 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
84,6227 zł - 99,8454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
10300350 121,214 zł - 203,6396 zł 37 Na stanie
M10
Sztywne tworzywo sztuczne
Naturalny
80.0 mm
50.0 mm
329,4268 zł - 387,8002 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
6,3194 zł - 6,3194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
60.0 mm
46.0 mm
81,937 zł - 96,6434 zł 48 Na stanie
M20
Sztywne tworzywo sztuczne
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
  • z 5
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 145.0 mm Czarny

10290583

Przedział cen netto
17,9019 zł - 7,3069 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    145.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 45.0 mm Czarny

10290705

Przedział cen netto
7,2428 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10290736

Przedział cen netto
8,3018 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M10 38.0 mm Guma

10291634

Przedział cen netto
13,6796 zł - 13,6796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M12 75.0 mm Naturalny

10300374

Przedział cen netto
121,8054 zł - 121,8054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopy regulacyjne nieuchylne 40.0 mm M8 60.0 mm Naturalny

10300336

Przedział cen netto
160,92 zł - 95,7857 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 100.0 mm Czarny

10274781

Przedział cen netto
384,7272 zł - 326,8445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopy regulacyjne nieuchylne 60.0 mm M12 125.0 mm Naturalny

10300381

Przedział cen netto
128,5444 zł - 113,3173 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274668

Przedział cen netto
171,2596 zł - 145,1652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274743

Przedział cen netto
372,8051 zł - 372,8051 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274682

Przedział cen netto
177,8187 zł - 150,7818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274651

Przedział cen netto
98,8254 zł - 83,4993 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M12 50.0 mm Naturalny

10300367

Przedział cen netto
140,2501 zł - 140,2501 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274736

Przedział cen netto
276,1793 zł - 234,9784 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274767

Przedział cen netto
383,9784 zł - 326,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274675

Przedział cen netto
99,8454 zł - 84,6227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M10 80.0 mm Naturalny

10300350

Przedział cen netto
203,6396 zł - 121,214 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274804

Przedział cen netto
387,8002 zł - 329,4268 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10255223

Przedział cen netto
6,3194 zł - 6,3194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274712

Przedział cen netto
96,6434 zł - 81,937 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne