Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
18,4765 zł - 18,4765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
18,1279 zł - 18,1279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
26,2994 zł - 26,2994 zł 50 Na stanie
M8
90.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
21,4746 zł - 21,4746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
60.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
23,5662 zł - 23,5662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
18,4625 zł - 18,4625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
21,614 zł - 21,614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
13,2612 zł - 13,2612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
39.6 mm
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
47.6 mm
17,9605 zł - 17,9605 zł 4 Na stanie
M10
20.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
3,2769 zł - 8,0285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
30.0 mm
16,6776 zł - 16,6776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
10294086 5,9264 zł - 5,9264 zł 216 Na stanie
M10
20.0 mm
44.0 mm
26,397 zł - 26,397 zł 130 Na stanie
M8
100.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
2,5491 zł - 2,5491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
4,2002 zł - 4,2002 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
10286784 1,1811 zł - 1,1811 zł 3662 Na stanie
M6
25.0 mm
25.0 mm
10286777 1,1811 zł - 1,1811 zł 8400 Na stanie
M8
16.0 mm
20.0 mm
29,4229 zł - 29,4229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
90.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
19,3131 zł - 19,3131 zł 100 Na stanie
M10
40.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
22,1578 zł - 22,1578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
  • z 3
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 30.0 mm Czarny

10351475

Przedział cen netto
18,4765 zł - 18,4765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10351550

Przedział cen netto
18,1279 zł - 18,1279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 90.0 mm Czarny

10351635

Przedział cen netto
26,2994 zł - 26,2994 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 60.0 mm Czarny

10351604

Przedział cen netto
21,4746 zł - 21,4746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10351314

Przedział cen netto
23,5662 zł - 23,5662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 20.0 mm Czarny

10351567

Przedział cen netto
18,4625 zł - 18,4625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 50.0 mm Czarny

10351499

Przedział cen netto
21,614 zł - 21,614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 47.6 mm M6 39.6 mm Czarny

10110638

Przedział cen netto
13,2612 zł - 13,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    47.6 mm
  • Długość gwintu
    39.6 mm
  • Typ podstawy
    Metal Swivel
  • Kolor
    Czarny
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10351468

Przedział cen netto
17,9605 zł - 17,9605 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
30.0 mm Stopa maszynowa M8 15.0 mm

10290859

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10351253

Przedział cen netto
16,6776 zł - 16,6776 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki o niskim profilu 44.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10294086

Przedział cen netto
5,9264 zł - 5,9264 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    44.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10351642

Przedział cen netto
26,397 zł - 26,397 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Jednoczęściowe regulowane stopy 22.0 mm M10 22.0 mm Czarny

10182673

Przedział cen netto
2,5491 zł - 2,5491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    22.0 mm
  • Wysokość podstawy
    22.0 mm
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
Jednoczęściowe regulowane stopy 38.0 mm M22 25.0 mm Czarny

10182666

Przedział cen netto
4,2002 zł - 4,2002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M6 25.0 mm Czarny

10286784

Przedział cen netto
1,1811 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
3662 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki o niskim profilu 20.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10286777

Przedział cen netto
1,1811 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 90.0 mm Czarny

10351536

Przedział cen netto
29,4229 zł - 29,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10351284

Przedział cen netto
19,3131 zł - 19,3131 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10351611

Przedział cen netto
22,1578 zł - 22,1578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne