Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10203354 | 30,7653 zł - 30,7653 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 18,801 zł - 18,801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,573 zł - 21,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 38,1604 zł - 38,1604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,6229 zł - 38,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 48,799 zł - 48,799 zł | 200 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,1064 zł - 32,1064 zł | 20 Na stanie |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 95,5167 zł - 95,5167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 32,1064 zł - 32,1064 zł | 366 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,4949 zł - 21,4949 zł | 20 Na stanie |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,9707 zł - 27,9707 zł | 20 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 25,4538 zł - 25,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,6857 zł - 17,6857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,6041 zł - 17,6041 zł | 24 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,0874 zł - 13,0874 zł | 1760 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8358 zł - 11,8358 zł | 36 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,975 zł - 13,975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,6718 zł - 21,6718 zł | 18 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,577 zł - 15,577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować