Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10172070 | 1,3275 zł - 1,3275 zł | 3386 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 1,8397 zł - 2,2713 zł | 86 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,0639 zł - 9,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,9443 zł - 6,9443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10172063 | 2,8446 zł - 2,8446 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.724 in
18.4 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
| 10172049 | 1,8685 zł - 1,8685 zł | 200 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.602 in
15.3 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 10172056 | 2,8725 zł - 2,8725 zł | 200 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
| 1,6653 zł - 2,0559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | 6 Na stanie |
Naturalny
|
Okrągłe
|
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 12200 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2117 zł - 1,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 13800 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,3542 zł - 0,8677 zł | 1825 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,2605 zł - 3,0884 zł | 1500 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8394 zł - 2,0566 zł | 7000 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7599 zł - 1,8619 zł | 2248 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 150 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 5500 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3345 zł - 3,2695 zł | 1200 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować