Menu Search

Stopki odbojowe do przykręcenia

Na stanie

Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.

Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
47 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Kształt podstawy Wysokość podstawy Pełny materiał Średnica podstawy Kup
1,6653 zł - 2,0559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
10.0 mm
Elastomer termoplastyczny
20.0 mm
8,3667 zł - 8,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
16.0 mm
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
60.0 mm
9,0639 zł - 9,0639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
12.0 mm
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
50.0 mm
10172070 1,3275 zł - 1,3275 zł 3386 Na stanie
Czarny
Okrągłe
9.5 mm
Guma neoprenowa
17.5 mm
10172056 2,8725 zł - 2,8725 zł 200 Na stanie
Czarny
Okrągłe
25.0 mm
Guma neoprenowa
22.5 mm
1,8397 zł - 2,2713 zł 86 Na stanie
Czarny
Okrągłe
14.0 mm
Elastomer termoplastyczny
24.0 mm
10172063 2,8446 zł - 2,8446 zł 400 Na stanie
Czarny
Okrągłe
18.4 mm
Guma neoprenowa
18.5 mm
10172049 1,8685 zł - 1,8685 zł 200 Na stanie
Czarny
Okrągłe
15.3 mm
Guma neoprenowa
19.0 mm
1,2577 zł - 3,0816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
3,5419 zł - 3,5419 zł 13150 Na stanie
Biały
Okrągłe
15.0 mm
Polichlorek winylu
30.0 mm
6,0798 zł - 14,8955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
23.0 mm
Naturalna guma
35.0 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 14800 Na stanie
Biały
Okrągłe
12.5 mm
Polichlorek winylu
25.0 mm
1,2117 zł - 1,2117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
7.5 mm
Polichlorek winylu
15.0 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 12200 Na stanie
Czarny
Okrągłe
12.5 mm
Polichlorek winylu
25.0 mm
3,5419 zł - 3,5419 zł 67490 Na stanie
Czarny
Okrągłe
15.0 mm
Polichlorek winylu
30.0 mm
1,1267 zł - 2,7604 zł 3440 Na stanie
Czarny
Okrągłe
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,2942 zł - 0,2942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Okrągłe
8.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
19.0 mm
1,2605 zł - 3,0884 zł 1500 Na stanie
Czarny
Okrągłe
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
1,3038 zł - 1,3038 zł 1000 Na stanie
Biały
Okrągłe
10.0 mm
Polichlorek winylu
20.0 mm
0,5215 zł - 1,2777 zł 2900 Na stanie
Czarny
Okrągłe
15.9 mm
Polietylen o niskiej gęstości
19.0 mm
  • z 3
Stopki mocowane nitem 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Czarny

10154724

Przedział cen netto
2,0559 zł - 1,6653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Elastomer termoplastyczny
  • Materiał podstawy
    Elastomer
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopy przykręcane 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Przedział cen netto
8,3667 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał podstawy
    ABS
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Stopy przykręcane 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Przedział cen netto
9,0639 zł - 9,0639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał podstawy
    ABS
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Stopy przykręcane 17.5 mm 9.5 mm Guma

10172070

Przedział cen netto
1,3275 zł - 1,3275 zł

Zapasy magazynowe
3386 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma neoprenowa
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa
Stopy przykręcane 22.5 mm 25.0 mm Guma

10172056

Przedział cen netto
2,8725 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma neoprenowa
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa
Stopki mocowane nitem 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Czarny

10154700

Przedział cen netto
2,2713 zł - 1,8397 zł

Zapasy magazynowe
86 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Elastomer termoplastyczny
  • Materiał podstawy
    Elastomer
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Stopy przykręcane 18.5 mm 18.4 mm Guma

10172063

Przedział cen netto
2,8446 zł - 2,8446 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma neoprenowa
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa
Stopy przykręcane 19.0 mm 15.3 mm Guma

10172049

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma neoprenowa
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa
Stopy przykręcane 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Przedział cen netto
3,0816 zł - 1,2577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma termoplastyczna
  • Materiał podstawy
    TPR
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Stopy przykręcane 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Przedział cen netto
3,5419 zł - 3,5419 zł

Zapasy magazynowe
13150 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 35.0 mm 23.0 mm Guma

10252529

Przedział cen netto
14,8955 zł - 6,0798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Naturalna guma
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Naturalna guma
Stopy przykręcane 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
14800 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Przedział cen netto
1,2117 zł - 1,2117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118481

Przedział cen netto
3,5419 zł - 3,5419 zł

Zapasy magazynowe
67490 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Przedział cen netto
2,7604 zł - 1,1267 zł

Zapasy magazynowe
3440 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma termoplastyczna
  • Materiał podstawy
    TPR
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Stopy przykręcane 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Naturalna guma
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Stopy przykręcane 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Przedział cen netto
3,0884 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Guma termoplastyczna
  • Materiał podstawy
    TPR
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Stopy przykręcane 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Przedział cen netto
1,3038 zł - 1,3038 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polichlorek winylu
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Stopy przykręcane 19.0 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10104330

Przedział cen netto
1,2777 zł - 0,5215 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał podstawy
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości