Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2942 zł - 0,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,2605 zł - 3,0884 zł | 1500 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,5215 zł - 1,2777 zł | 2900 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,5419 zł - 3,5419 zł | 67490 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2117 zł - 1,2117 zł | 29500 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | 150 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,7572 zł - 1,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalna guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować